Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK14/16-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 14  mm   
D 22  mm   
C 16  mm   
rmin 0,3  mm   
m 20,7  g  Vægt
Cr 11400  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 11500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2140  N  Udmattelseslast, radial
nG 24600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 18600  1/min  Referenceomdrejningstal
  G14X22X3  egnet akseltætning
  SD14X22X3  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer