Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NK10/16-TV-XL


Nålelejer

let serie

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 10  mm   
D 17  mm   
C 16  mm   
rmin 0,3  mm   
m 13,3  g  Vægt
Cr 7000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 7800  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1330  N  Udmattelseslast, radial
nG 29500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 28500  1/min  Referenceomdrejningstal
    Med låsering, uden smøreboring samt uden smørerille.
  G10X17X3  egnet akseltætning
  SD10X17X3  egnet akseltætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer