Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ356-E-TB-M1 + HJ356-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 280  mm   
D 580  mm   
B 108  mm   
B1 26  mm   
B2 42,5  mm   
D1 482  mm   
Da max 554  mm   
d1 392  mm   
da max 359  mm   
da min 306  mm   
dc min 393,4  mm   
F 362  mm   
r1 min 6  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
s 8,7  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ356-E  Betegnelse, vinkelring
m 149  kg  Vægt
m1 13,7  kg  Vægt, vinkelring
Cr 2180000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3050000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 295000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1700  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 790  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer