Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ340-E-TB-M1 + HJ340-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 200  mm   
D 420  mm   
B 80  mm   
B1 18  mm   
B2 30  mm   
D1 347,6  mm   
Da max 400  mm   
d1 280,4  mm   
da max 255  mm   
da min 220  mm   
dc min 282  mm   
F 258  mm   
r1 min 5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
s 6,3  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ340-E  Betegnelse, vinkelring
m 58,1  kg  Vægt
m1 4,94  kg  Vægt, vinkelring
Cr 1180000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1520000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 165000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2410  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1320  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer