Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ336-E-TB-M1 + HJ336-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 180  mm   
D 380  mm   
B 75  mm   
B1 17  mm   
B2 28,5  mm   
D1 314,2  mm   
Da max 363  mm   
d1 251,8  mm   
da max 228  mm   
da min 197  mm   
dc min 254  mm   
F 231  mm   
r1 min 4  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
s 6,1  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ336-E  Betegnelse, vinkelring
m 44,6  kg  Vægt
m1 3,77  kg  Vægt, vinkelring
Cr 1040000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1320000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 145000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2650  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1500  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer