Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ334-E-TB-M1 + HJ334-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 170  mm   
D 360  mm   
B 72  mm   
B1 16  mm   
B2 27  mm   
D1 298  mm   
Da max 343  mm   
d1 238  mm   
da max 215  mm   
da min 187  mm   
dc min 240  mm   
F 218  mm   
r1 min 4  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
s 6  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ334-E  Betegnelse, vinkelring
m 38,6  kg  Vægt
m1 3,21  kg  Vægt, vinkelring
Cr 960000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1210000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 140000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1610  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer