Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ332-E-M1 + HJ332-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 160  mm   
D 340  mm   
B 68  mm   
B1 15  mm   
B2 25  mm   
D1 286  mm   
Da max 323  mm   
d1 221,6  mm   
da max 200  mm   
da min 177  mm   
dc min 228  mm   
E 300  mm   
F 204  mm   
r1 min 4  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
s 5,6  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ332-E  Betegnelse, vinkelring
m 32,3  kg  Vægt
m1 2,58  kg  Vægt, vinkelring
Cr 860000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1060000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 130000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1770  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer