Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ326-E-XL-TVP2 + HJ326-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 130  mm   
D 280  mm   
B 58  mm   
B1 14  mm   
B2 23  mm   
D1 235,2  mm   
Da max 263  mm   
d1 181,7  mm   
da max 164  mm   
da min 147  mm   
dc min 184  mm   
E 247  mm   
F 167  mm   
r1 min 4  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
s 3,5  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ326-E  Betegnelse, vinkelring
m 16,5  kg  Vægt
m1 1,64  kg  Vægt, vinkelring
Cr 680000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 670000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 107000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2850  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2430  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer