Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ324-E-XL-TVP2 + HJ324-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 120  mm   
D 260  mm   
B 55  mm   
B1 14  mm   
B2 22,5  mm   
D1 218,7  mm   
Da max 246  mm   
d1 168,1  mm   
da max 151  mm   
da min 134  mm   
dc min 171  mm   
E 230  mm   
F 154  mm   
r1 min 3  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
s 3,5  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ324-E  Betegnelse, vinkelring
m 13,5  kg  Vægt
m1 1,41  kg  Vægt, vinkelring
Cr 610000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 600000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 97000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3050  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2650  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer