Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ322-E-XL-TVP2 + HJ322-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 110  mm   
D 240  mm   
B 50  mm   
B1 14  mm   
B2 22  mm   
D1 200,9  mm   
Da max 226  mm   
d1 155,6  mm   
da max 140  mm   
da min 124  mm   
dc min 158  mm   
E 211  mm   
F 143  mm   
r1 min 3  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
s 1,3  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ322-E  Betegnelse, vinkelring
m 10,3  kg  Vægt
m1 1,21  kg  Vægt, vinkelring
Cr 495000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 475000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 80000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3350  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3050  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer