Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ320-E-XL-TVP2 + HJ320-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 100  mm   
D 215  mm   
B 47  mm   
B1 13  mm   
B2 20,5  mm   
D1 182  mm   
Da max 201  mm   
d1 139,4  mm   
da max 125  mm   
da min 114  mm   
dc min 143  mm   
E 191,5  mm   
F 127,5  mm   
r1 min 3  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
s 1,2  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ320-E  Betegnelse, vinkelring
m 7,82  kg  Vægt
m1 0,883  kg  Vægt, vinkelring
Cr 450000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 425000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 72000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3700  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3350  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer