Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ319-E-XL-TVP2 + HJ319-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 95  mm   
D 200  mm   
B 45  mm   
B1 13  mm   
B2 20,5  mm   
D1 169,6  mm   
Da max 186  mm   
d1 132  mm   
da max 119  mm   
da min 109  mm   
dc min 134  mm   
E 177,5  mm   
F 121,5  mm   
r1 min 3  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
s 1,4  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ319-E  Betegnelse, vinkelring
m 6,44  kg  Vægt
m1 0,777  kg  Vægt, vinkelring
Cr 390000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 380000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 65000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4050  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3550  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer