Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ318-E-XL-TVP2 + HJ318-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 90  mm   
D 190  mm   
B 43  mm   
B1 12  mm   
B2 18,5  mm   
D1 161,6  mm   
Da max 176  mm   
d1 124  mm   
da max 111  mm   
da min 104  mm   
dc min 127  mm   
E 169,5  mm   
F 113,5  mm   
r1 min 3  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
s 1,5  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ318-E  Betegnelse, vinkelring
m 5,49  kg  Vægt
m1 0,623  kg  Vægt, vinkelring
Cr 370000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 350000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 60000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4250  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3650  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer