Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ317-E-XL-TVP2 + HJ317-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 85  mm   
D 180  mm   
B 41  mm   
B1 12  mm   
B2 18,5  mm   
D1 152,7  mm   
Da max 166  mm   
d1 117,8  mm   
da max 106  mm   
da min 99  mm   
dc min 119  mm   
E 160  mm   
F 108  mm   
r1 min 3  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
s 1,3  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ317-E  Betegnelse, vinkelring
m 4,71  kg  Vægt
m1 0,566  kg  Vægt, vinkelring
Cr 320000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 300000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 54000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4550  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3900  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer