Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ316-E-XL-TVP2 + HJ316-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 80  mm   
D 170  mm   
B 39  mm   
B1 11  mm   
B2 17  mm   
D1 143,9  mm   
Da max 158  mm   
d1 110,4  mm   
da max 99  mm   
da min 92  mm   
dc min 114  mm   
E 151  mm   
F 101  mm   
r1 min 2,1  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
s 0,7  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ316-E  Betegnelse, vinkelring
m 4,03  kg  Vægt
m1 0,456  kg  Vægt, vinkelring
Cr 300000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 275000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 50000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4100  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer