Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ313-E-XL-TVP2 + HJ313-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 65  mm   
D 140  mm   
B 33  mm   
B1 10  mm   
B2 15,5  mm   
D1 118,6  mm   
Da max 128  mm   
d1 90,5  mm   
da max 81  mm   
da min 77  mm   
dc min 93  mm   
E 124,5  mm   
F 82,5  mm   
r1 min 2,1  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
s 1,5  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ313-E  Betegnelse, vinkelring
m 2,32  kg  Vægt
m1 0,285  kg  Vægt, vinkelring
Cr 214000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 191000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 35000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4800  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer