Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ311-E-XL-TVP2 + HJ311-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 55  mm   
D 120  mm   
B 29  mm   
B1 9  mm   
B2 14  mm   
D1 101,4  mm   
Da max 109  mm   
d1 77,5  mm   
da max 69  mm   
da min 66  mm   
dc min 80  mm   
E 106,5  mm   
F 70,5  mm   
r1 min 2  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
s 1,8  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ311-E  Betegnelse, vinkelring
m 1,51  kg  Vægt
m1 0,192  kg  Vægt, vinkelring
Cr 159000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 139000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 25500  N  Udmattelseslast, radial
nG 7000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5500  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer