Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ310-E-XL-TVP2 + HJ310-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 50  mm   
D 110  mm   
B 27  mm   
B1 8  mm   
B2 13  mm   
D1 92,5  mm   
Da max 99  mm   
d1 71,3  mm   
da max 63  mm   
da min 61  mm   
dc min 73  mm   
E 97  mm   
F 65  mm   
r1 min 2  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
s 1,7  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ310-E  Betegnelse, vinkelring
m 1,19  kg  Vægt
m1 0,149  kg  Vægt, vinkelring
Cr 131000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 114000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 20400  N  Udmattelseslast, radial
nG 7800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6000  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer