Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ309-E-XL-TVP2 + HJ309-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 45  mm   
D 100  mm   
B 25  mm   
B1 7  mm   
B2 11,5  mm   
D1 84,1  mm   
Da max 91  mm   
d1 64,4  mm   
da max 57  mm   
da min 54  mm   
dc min 66  mm   
E 88,5  mm   
F 58,5  mm   
r1 min 1,5  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
s 1  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ309-E  Betegnelse, vinkelring
m 0,913  kg  Vægt
m1 0,109  kg  Vægt, vinkelring
Cr 116000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 99000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 17500  N  Udmattelseslast, radial
nG 8500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6400  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer