Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ308-E-XL-TVP2 + HJ308-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 40  mm   
D 90  mm   
B 23  mm   
B1 7  mm   
B2 11  mm   
D1 75,9  mm   
Da max 81  mm   
d1 57,6  mm   
da max 51  mm   
da min 49  mm   
dc min 60  mm   
E 80  mm   
F 52  mm   
r1 min 1,5  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
s 1,3  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ308-E  Betegnelse, vinkelring
m 0,674  kg  Vægt
m1 0,087  kg  Vægt, vinkelring
Cr 96000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 79000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 13800  N  Udmattelseslast, radial
nG 9500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7100  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer