Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ307-E-XL-TVP2 + HJ307-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 35  mm   
D 80  mm   
B 21  mm   
B1 6  mm   
B2 9,5  mm   
D1 66,6  mm   
Da max 71  mm   
d1 51  mm   
da max 45  mm   
da min 42  mm   
dc min 53  mm   
E 70,2  mm   
F 46,2  mm   
r1 min 1,1  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
s 0,6  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ307-E  Betegnelse, vinkelring
m 0,496  kg  Vægt
m1 0,06  kg  Vægt, vinkelring
Cr 76000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 63000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 10800  N  Udmattelseslast, radial
nG 10900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7900  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer