Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ305-E-XL-TVP2 + HJ305-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 25  mm   
D 62  mm   
B 17  mm   
B1 4  mm   
B2 7  mm   
D1 50,7  mm   
Da max 55  mm   
d1 38,1  mm   
da max 33  mm   
da min 32  mm   
dc min 40  mm   
E 54  mm   
F 34  mm   
r1 min 1,1  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
s 1,5  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ305-E  Betegnelse, vinkelring
m 0,25  kg  Vægt
m1 0,025  kg  Vægt, vinkelring
Cr 49000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 37500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 5700  N  Udmattelseslast, radial
nG 14400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 10100  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer