Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ303-E-XL-TVP2 + HJ303-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 17  mm   
D 47  mm   
B 14  mm   
B1 4  mm   
B2 6,5  mm   
D1 37,1  mm   
Da max 42,8  mm   
d1 27,6  mm   
da max 23,5  mm   
da min 21,2  mm   
dc min 28  mm   
E 40,2  mm   
F 24,2  mm   
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
s 1,2  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ303-E  Betegnelse, vinkelring
m 0,124  kg  Vægt
m1 0,014  kg  Vægt, vinkelring
Cr 30000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 21200  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3400  N  Udmattelseslast, radial
nG 19600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 13500  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer