Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ2334-EX-TB-M1 + HJ2334-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 170  mm   
D 360  mm   
B 120  mm   
B1 16  mm   
B2 33,5  mm   
D1 299,2  mm   
Da max 343  mm   
d1 236,8  mm   
da max 214  mm   
da min 187  mm   
dc min 238,3  mm   
F 216  mm   
r1 min 4  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
s 10,2  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ2334-E  Betegnelse, vinkelring
m 62,3  kg  Vægt
m1 3,53  kg  Vægt, vinkelring
Cr 1490000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2070000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 231000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1210  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer