Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ2330-E-XL-M1 + HJ2330-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 150  mm   
D 320  mm   
B 108  mm   
B1 15  mm   
B2 31,5  mm   
D1 269,8  mm   
Da max 303  mm   
d1 209,5  mm   
da max 190  mm   
da min 167  mm   
dc min 213  mm   
E 283  mm   
F 193  mm   
r1 min 4  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
s 9,7  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ2330-E  Betegnelse, vinkelring
m 44,1  kg  Vægt
m1 2,55  kg  Vægt, vinkelring
Cr 1380000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1600000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 250000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1460  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer