Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ2328-E-XL-M1 + HJ2328-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 140  mm   
D 300  mm   
B 102  mm   
B1 15  mm   
B2 31  mm   
D1 251,7  mm   
Da max 283  mm   
d1 195,4  mm   
da max 176  mm   
da min 157  mm   
dc min 198  mm   
E 264  mm   
F 180  mm   
r1 min 4  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
s 9,2  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ2328-E  Betegnelse, vinkelring
m 36,6  kg  Vægt
m1 2,2  kg  Vægt, vinkelring
Cr 1210000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1390000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 222000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3450  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1620  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer