hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
Tilføj forespørgsel
d
100
mm
D
215
mm
B
73
mm
B1
13
mm
B2
23,5
mm
D1
182
mm
Da max
201
mm
d1
139,4
mm
da max
125
mm
da min
114
mm
dc min
143
mm
E
191,5
mm
F
127,5
mm
r1 min
3
mm
ra max
2,5
mm
rmin
3
mm
s
4,2
mm
Aksial forskydelighed fra midterpositionen
HJ2320-E
Betegnelse, vinkelring
m
12,3
kg
Vægt
m1
0,934
kg
Vægt, vinkelring
Cr
680000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
720000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
125000
N
Udmattelseslast, radial
nG
3700
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
2500
1/min
Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer