Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ2315-E-XL-TVP2 + HJ2315-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 75  mm   
D 160  mm   
B 55  mm   
B1 11  mm   
B2 19,5  mm   
D1 136,2  mm   
Da max 148  mm   
d1 104,1  mm   
da max 93  mm   
da min 87  mm   
dc min 106  mm   
E 143  mm   
F 95  mm   
r1 min 2,1  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
s 4,2  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ2315-E  Betegnelse, vinkelring
m 5,04  kg  Vægt
m1 0,436  kg  Vægt, vinkelring
Cr 390000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 395000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 73000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3550  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer