Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ2314-E-XL-TVP2 + HJ2314-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 70  mm   
D 150  mm   
B 51  mm   
B1 10  mm   
B2 18,5  mm   
D1 126,8  mm   
Da max 138  mm   
d1 97,4  mm   
da max 87  mm   
da min 82  mm   
dc min 100  mm   
E 133  mm   
F 89  mm   
r1 min 2,1  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
s 4,7  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ2314-E  Betegnelse, vinkelring
m 4,1  kg  Vægt
m1 0,352  kg  Vægt, vinkelring
Cr 325000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 325000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 60000  N  Udmattelseslast, radial
nG 5500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3800  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer