hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
Tilføj forespørgsel
d
65
mm
D
140
mm
B
48
mm
B1
10
mm
B2
18
mm
D1
118,6
mm
Da max
128
mm
d1
90,5
mm
da max
81
mm
da min
77
mm
dc min
93
mm
E
124,5
mm
F
82,5
mm
r1 min
2,1
mm
ra max
2,1
mm
rmin
2,1
mm
s
4
mm
Aksial forskydelighed fra midterpositionen
HJ2313-E
Betegnelse, vinkelring
m
3,38
kg
Vægt
m1
0,303
kg
Vægt, vinkelring
Cr
295000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
285000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
54000
N
Udmattelseslast, radial
nG
5900
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
4000
1/min
Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer