Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ2312-E-XL-TVP2 + HJ2312-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 60  mm   
D 130  mm   
B 46  mm   
B1 9  mm   
B2 16  mm   
D1 109,6  mm   
Da max 118  mm   
d1 84,4  mm   
da max 75  mm   
da min 72  mm   
dc min 86  mm   
E 115  mm   
F 77  mm   
r1 min 2,1  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
s 3,5  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ2312-E  Betegnelse, vinkelring
m 2,83  kg  Vægt
m1 0,238  kg  Vægt, vinkelring
Cr 265000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 260000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 50000  N  Udmattelseslast, radial
nG 6500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4250  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer