Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ2306-E-XL-TVP2 + HJ2306-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 30  mm   
D 72  mm   
B 27  mm   
B1 5  mm   
B2 9,5  mm   
D1 59,2  mm   
Da max 65  mm   
d1 45  mm   
da max 40  mm   
da min 37  mm   
dc min 48  mm   
E 62,5  mm   
F 40,5  mm   
r1 min 1,1  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
s 2,2  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ2306-E  Betegnelse, vinkelring
m 0,54  kg  Vægt
m1 0,044  kg  Vægt, vinkelring
Cr 86000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 75000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 13300  N  Udmattelseslast, radial
nG 12400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7200  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer