Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

NJ2304-E-XL-TVP2 + HJ2304-E


Cylindriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 20  mm   
D 52  mm   
B 21  mm   
B1 4  mm   
B2 7,5  mm   
D1 42,4  mm   
Da max 45  mm   
d1 31,3  mm   
da max 27  mm   
da min 24  mm   
dc min 33  mm   
E 45,5  mm   
F 27,5  mm   
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
s 1,9  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
  HJ2304-E  Betegnelse, vinkelring
m 0,219  kg  Vægt
m1 0,019  kg  Vægt, vinkelring
Cr 49500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 39000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 6300  N  Udmattelseslast, radial
nG 17200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 9700  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer