Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

MS30/530


Sikringsbøjler

hovedmål i henhold til DIN 5406

  
Tilføj forespørgsel
 
bs 40  mm   
e 34  mm   
h 21  mm   
  M16x25  Betegnelse, sekskantbolt
  215  Nm  Tilspændingsmoment
bw 42  mm  Aksel spor
ds 18  mm   
m 0,223  kg  Vægt
s 7  mm   
t 14  mm  Aksel spor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer