Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

MS30/1500


Sikringsbøjler

hovedmål i henhold til DIN 5406

  
Tilføj forespørgsel
 
bs 60  mm   
e 56  mm   
h 21  mm   
  M20x40  Betegnelse, sekskantbolt
  430  Nm  Tilspændingsmoment
bw 62  mm  Aksel spor
ds 22  mm   
m 0,466  kg  Vægt
s 7  mm   
t 16  mm  Aksel spor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer