Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LSL192338-TB


Cylindriske rullelejer

semi-styreleje, med skiveholder, dimensionsrække 23

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 190  mm   
D 400  mm   
B 132  mm   
D1 325,5  mm   
Da max 325,5  mm   
d1 250  mm   
da min 224  mm   
dc min 250  mm   
F 224,4  mm   
ra max 5  mm   
rmin 5  mm   
s 7  mm  Aksial forskydningsvej
m 78,1  kg  Vægt
Cr 2100000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2750000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 300000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1540  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer