Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81260-M


Cylindriske aksialrullekranse

enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Aksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
Dc1 300  mm   
Dc 420  mm   
Dw 38  mm   
Ea 412  mm   
Eb 329  mm   
m 17,8  kg  Vægt
Ca 1930000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 7300000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 630000  N  Udmattelseslast
nG 780  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 255  1/min  Referenceomdrejningstal
  GS81260  Passende hussksive
  WS81260  Passende akselskive
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer