Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81248-M


Cylindriske aksialrullekranse

enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Aksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
Dc1 240  mm   
Dc 340  mm   
Dw 32  mm   
Ea 333  mm   
Eb 263  mm   
m 9,94  kg  Vægt
Ca 1370000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 5000000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 450000  N  Udmattelseslast
nG 970  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 330  1/min  Referenceomdrejningstal
  GS81248  Passende hussksive
  WS81248  Passende akselskive
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer