Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81232-M


Cylindriske aksialrullekranse

enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver

  
Tilføj forespørgsel
Aksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
Dc1 160  mm   
Dc 225  mm   
Dw 21  mm   
Ea 219  mm   
Eb 171  mm   
m 3,01  kg  Vægt
Ca 600000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 2030000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 197000  N  Udmattelseslast
nG 1500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 580  1/min  Referenceomdrejningstal
  GS81232  Passende hussksive
  WS81232  Passende akselskive
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer