Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81220-TV


Cylindriske aksialrullekranse

enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver

  
Tilføj forespørgsel
Aksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
Dc1 100  mm   
Dc 150  mm   
Dw 15  mm   
Ea 142  mm   
Eb 107  mm   
m 0,6  kg  Vægt
Ca 340000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 1080000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 113000  N  Udmattelseslast
nG 2300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 840  1/min  Referenceomdrejningstal
  GS81220  Passende hussksive
  WS81220  Passende akselskive
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer