Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81214-TV


Cylindriske aksialrullekranse

enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver

  
Tilføj forespørgsel
Aksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
Dc1 70  mm   
Dc 105  mm   
Dw 11  mm   
Ea 102  mm   
Eb 74  mm   
m 0,212  kg  Vægt
Ca 187000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 550000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 54000  N  Udmattelseslast
nG 3250  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1120  1/min  Referenceomdrejningstal
  GS81214  Passende hussksive
  WS81214  Passende akselskive
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer