Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81210-TV


Cylindriske aksialrullekranse

enkeltvirkende, kan kombineres med aksialskiver

  
Tilføj forespørgsel
Aksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
Dc1 50  mm   
Dc 78  mm   
Dw 9  mm   
Ea 75  mm   
Eb 53  mm   
m 0,098  kg  Vægt
Ca 118000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 315000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 28000  N  Udmattelseslast
nG 4550  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1570  1/min  Referenceomdrejningstal
  GS81210  Passende hussksive
  WS81210  Passende akselskive
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer