Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K95X103X30


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 95  mm   
Ew 103  mm   
Bc 30  mm   
m 165  g  Vægt
Cr 69000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 180000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 25500  N  Udmattelseslast, radial
nG 4950  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3150  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer