Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K8X11X8-TV


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 8  mm   
Ew 11  mm   
Bc 8  mm   
m 1  g  Vægt
Cr 3100  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 385  N  Udmattelseslast, radial
nG 32500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 32000  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer