Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K7X10X10-TV


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 7  mm   
Ew 10  mm   
Bc 10  mm   
m 1  g  Vægt
Cr 3650  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3600  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 495  N  Udmattelseslast, radial
nG 34500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 35000  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer