Schaeffler Produktkatalog - medias
medias
Luk vindue
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
☰
(0)
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Türkçe
汉语
Русский
Português
Dansk
日本語
Sprog
Søg
Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
Overskuelig opdeling af vores lejer til roterende bevægelser.
Lineærsystemer
Overskuelig opdeling af vores linearprodukter.
Udvælgelsesguider:
Guide til lejer
Guiden hjælper dig med at vælge det rigtige leje til din konstruktion.
Guide til lineærsystemer
Guiden hjælper dig med at vælge den rigtige linearføring til din konstruktion.
Guide til lejehuse
Guiden hjælper dig med at vælge det rigtige hus til din konstruktion.
Tekniske principper
Her finder du basisviden om, hvordan du kan beregne, smøre og montere lejer.
Leksikon
Her finder du uddybende informationer om begreber inden for lejeteknik
Sammenligningsliste for betegnelse
Her finder du ved hjælp af den gamle betegnelse den nye INA og FAG betegnelse.
Heating Manager
Finder den heater, der passer bedst til lejet.
Beregning af lejets defektfrekvenser
Finder lejets grundfrekvenser.
medias-campus
Vores online undervisning giver dig den nødvendige viden om lejer i form af små overskuelige læringsenheder.
medias-interchange
Med denne funktion kan du omsætte et leje af andet fabrikat til et INA eller FAG leje.
Sidst viste
K145X153X26
K20X28X16
K40X45X13
medias
Home
Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
K
K70X76X20
Valg af serie
Valg af produkt
Produktdata
Beskrivelse
Beregning
CAD
Montage
Min liste
Datablad
K70X76X20
Nålekranse
i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
Tilføj forespørgsel
F
w
70
mm
E
w
76
mm
B
c
20
mm
m
71
g
Vægt
C
r
36000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C
0r
86000
N
Statisk bæretal, radialt
C
ur
11500
N
Udmattelseslast, radial
n
G
6700
1/min
Grænseomdrejningstal
n
ϑr
4100
1/min
Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer
Accepter