Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K65X73X23


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 65  mm   
Ew 73  mm   
Bc 23  mm   
m 108  g  Vægt
Cr 46000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 94000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 12400  N  Udmattelseslast, radial
nG 7100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4300  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer