Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K65X70X20


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 65  mm   
Ew 70  mm   
Bc 20  mm   
m 56  g  Vægt
Cr 30500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 77000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 10200  N  Udmattelseslast, radial
nG 7300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4450  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer