Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K55X63X25


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 55  mm   
Ew 63  mm   
Bc 25  mm   
m 80  g  Vægt
Cr 51000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 101000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 14000  N  Udmattelseslast, radial
nG 8300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4700  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer