Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K52X57X12


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 52  mm   
Ew 57  mm   
Bc 12  mm   
m 24  g  Vægt
Cr 18000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 36500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 4700  N  Udmattelseslast, radial
nG 9000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5400  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer